Allgemein

Einheit

Spezifikation

Sachnummer

28229479

unterstützte Geber,
maximale Leitungslänge

sin/cos-Geber 1 VSS (differenziell), max. 100 m

TTL-Geber (differenziell), max. 100 m

TTL-Geber EK8R (differenziell), max. 300 m

HTL-Geber 12/24 V (differenziell), max. 200 m

HTL-Geber ES7C, EG7C, EK8C, max. 300 m

HIPERFACE®-Geber mit sin/cos-Signalen 1 VSS, max. 100 m

SEW-Geber (RS485) mit sin/cos-Signalen 1 VSS, max. 100 m

Geber mit RS422-Signalen, max. 100 m

EnDat-2.1-Geber mit sin/cos-Signalen 1 VSS, max. 100 m

SSI-Geber mit oder ohne sin/cos-Signalen 1 VSS, max.100 m

CANopen-Geber, max. 100 m

Leistungsaufnahme 24 V

W

0.8

maximale Leistungsaufnahme 24 V (inklusive Geberversorgung)

W

12.8

maximale Eingangsfrequenz

kHz

HTL/TTL: 250

auswertbare Temperatursensoren

Kaltleiter-Temperaturfühler, Bimetall-Temperaturschalter, KTY84 –130, Pt1000

Anschluss

D-Sub-Steckverbinder, 15-polige Buchse