Informação geral

Unidade

Especificação

Código

28229479

Encoders suportados,
comprimento máximo do cabo

Encoder sen/cos 1 VSS (diferencial), máx. 100 m

Encoder TTL (diferencial), máx. 100 m

Encoder TTL EK8R (diferencial), máx. 300 m

Encoder HTL 12/24 V (diferencial), máx. 200 m

Encoder HTL ES7C, EG7C, EK8C, máx. 300 m

Encoder HIPERFACE® com sinais sen/cos 1 VSS, máx. 100 m

Encoder SEW (RS485) com sinais sen/cos 1 VSS, máx. 100 m

Encoder com sinais RS422, máx. 100 m

Encoder EnDat-2.1 com sinais sen/cos 1 VSS, máx. 100 m

Encoder SSI com ou sem sinais sen/cos 1 VSS, máx. 100 m

Encoder CANopen, máx. 100 m

Consumo de potência 24 V

W

0.8

Consumo de potência máximo 24 V (incluindo fonte de alimentação para encoder)

W

12.8

Frequência máxima de entrada

kHz

HTL/TTL: 250

Sensores de temperatura avaliáveis

Termistor PTC, interruptor de temperatura bimetálico, KTY84 –130, Pt1000

Conexão

Conector D‑Sub, contato fêmea de 15 polos