Général
Unité | Spécification | |
|---|---|---|
Référence | – | 28229479 |
Codeurs supportés, | – | Codeur sin/cos 1 VSS (différentiel), 100 m max. Codeur TTL (différentiel), 100 m max. Codeur TTL EK8R (différentiel), 300 m max. Codeur HTL 12/24 V (différentiel), 200 m max. Codeur HTL ES7C, EG7C, EK8C, 300 m max. Codeur HIPERFACE® avec signaux sin/cos 1 VSS, 100 m max. Codeur SEW (RS485) avec signaux sin/cos 1 VSS, 100 m max. Codeur avec signaux RS422, 100 m max. Codeur EnDat 2.1 avec signaux sin/cos 1 VSS, 100 m max. Codeur SSI avec ou sans signaux sin/cos 1 VSS, 100 m max. Codeur CANopen, 100 m max. |
Puissance absorbée 24 V | W | 0.8 |
Puissance maximale absorbée 24 V (avec alimentation codeur) | W | 12.8 |
Fréquence d'entrée maximale | kHz | HTL / TTL : 250 |
Capteurs de température exploitables | – | Sonde de température, thermostats bilames TH, KTY84 – 130, Pt1000 |
Raccordement | – | Connecteur Sub-D, connecteur femelle 15 pôles |