Réaction au défaut en cas de dépassement de la valeur limite
En cas de dépassement d'une des deux vitesses limites, une des réactions au défaut paramétrées suivantes peut être activée.
- STO
- SSx1, SSx2
- La réaction au défaut "SSx1" ou "SSx2" ne peut être sélectionnée que si l'instance SSx correspondante est libérée.
- Uniquement EP-F
- La réaction au défaut "EP-F" peut être sélectionnée uniquement si un protocole de sécurité est sélectionné.