Respuesta de fallo en caso de violación de valor límite

Si se sobrepasa uno de los límites de velocidad, se puede activar una de las siguientes respuestas parametrizadas en caso de fallo:

  • STO
  • SSx1, SSx2
  • La respuesta en caso de fallo "SSx1" o "SSx2" sólo se puede seleccionar cuando la instancia SSx correspondiente está habilitada.
  • Sólo F-DP
  • La respuesta en caso de fallo "F-PE" se puede seleccionar sólo si se ha seleccionado un protocolo seguro.