Estado

El estado de la función parcial de seguridad SSR está activado cuando se activa la función SSR y la velocidad real se encuentra entre las dos velocidades límite. Si se sobrepasa la velocidad límite, el estado de la función SSR se desactiva. Cuando la velocidad real queda por debajo del valores límite teniendo en cuenta la histéresis de velocidad, el estado de la función parcial de seguridad SSR cambia de nuevo a "1". Un filtro de velocidad parametrizado retrasa el cambio de estado. Mediante una confirmación durante la parada o por debajo de la velocidad límite se resetea el filtro de velocidad y el estado cambia inmediatamente a "1".

El estado se muestra en los siguientes campos:

  • Diagnóstico MOVISAFE® CS..A, estado de funciones de velocidad
  • Datos seguros de entrada de proceso (SSR1, SSR2)