Status

O status da função do componente de segurança SSR está ativo quando a função SSR tiver sido ativada e a velocidade real estiver entre os dois limites de velocidade. Se o limite de velocidade for excedido, o status da função SSR será desativado. Se a velocidade real, levando em consideração a histerese de velocidade, estiver dentro dos valores limite, o status da função do componente de segurança SSR muda novamente para "1". Um filtro de velocidade parametrizado atrasa a mudança de status. Mediante uma confirmação na parada ou abaixo do limite de velocidade, o filtro de velocidade é reiniciado e o status muda imediatamente para "1".

O status é exibido nas seguintes áreas:

  • Diagnóstico MOVISAFE® CS..A, status Funções de velocidade
  • Dados de entrada de processo seguro (SSR1, SSR2)