État

L'état de la sous-fonction de sécurité SSR est actif si la fonction SSR est activée et si la vitesse réelle est comprise entre les deux vitesses limites. En cas de dépassement de la vitesse limite, la fonction SSR est désactivée. Si, en prenant en compte l'hystérésis de vitesse, la vitesse réelle se trouve dans les limites spécifiées, la sous-fonction de sécurité SSR repasse à l'état "1". Un filtre de vitesse paramétré ralentit le changement d'état. En cas d'acquittement à l'arrêt ou en dessous de la vitesse limite, le filtre de vitesse est réinitialisé et l'état passe immédiatement à "1".

L'état est affiché dans les blocs suivants.

  • Diagnostic MOVISAFE® CS..A, état des fonctions de vitesse
  • Données entrée process de sécurité (SSR1, SSR2)