Position

La valeur réelle de position découle directement des incréments codeur. Ainsi, on obtient, sur la base d'une rotation codeur, l'erreur de quantification suivante pour la valeur de position actuelle qui est incluse dans toutes les fonctions de positionnement.

  • AK0H : 4.3 °
  • AK1H : 0.53 °
  • E..7S : 0.53 °
  • A..7W : 0.27 °
  • EK8S : 0.53 °
  • AK8W : 0.27 °