Posición

El valor real de posición se forma a partir de los incrementos de encoder. Esto resulta, en relación con un giro del encoder, en el siguiente error de cuantificación para el valor real de posición, que se aplica a todas las funciones de posición:

  • AK0H: 4.3°
  • AK1H: 0.53°
  • E..7S: 0.53°
  • A..7W: 0.27°
  • EK8S: 0.53°
  • AK8W: 0.27°