Diode "BF"
Cette diode indique l'état de l'interface PROFINET. Cet état comprend les informations suivantes : la liaison de communication, le défaut du bus et la configuration des données process.
État | Cause possible | Action |
|---|---|---|
OFF | État de fonctionnement sans défaut Échange de données en cours entre l'appareil PROFINET et le contrôleur PROFINET (état Data Exchange) | – |
rouge Allumée en continu | La liaison avec le contrôleur PROFINET est interrompue. La communication par bus a été interrompue. | Vérifier le raccordement PROFINET de l'appareil PROFINET. Vérifier tous les câbles du réseau PROFINET. |
Le contrôleur PROFINET est hors service. | Vérifier le contrôleur PROFINET. | |
L'appareil PROFINET ne détecte aucune fréquence de transmission PROFINET. | Vérifier la configuration du contrôleur PROFINET. | |
jaune Allumée en continu | Existence d'une liaison avec le contrôleur PROFINET. Cependant, la configuration du réseau PROFINET n'est pas conforme. Les défauts suivants peuvent être apparus.
| Vérifier la configuration du contrôleur PROFINET. |