LED "BF"
Este LED muestra el estado de la interfaz PROFINET. El estado incluye la conexión de comunicación, fallo de bus y configuración de los datos de proceso.
Estado | Causa posible | Medida |
---|---|---|
Off | Estado de funcionamiento sin fallos. El dispositivo PROFINET está intercambiando datos con el controlador PROFINET (estado Data Exchange). | – |
Rojo Luce permanentemente | Se ha interrumpido la conexión con el controlador PROFINET. La conexión de bus fue interrumpida. | Compruebe la conexión PROFINET del dispositivo PROFINET. Compruebe todos los cables en la red PROFINET. |
El controlador PROFINET está fuera de servicio. | Compruebe el controlador PROFINET. | |
El dispositivo PROFINET no detecta la velocidad de transmisión en baudios de PROFINET. | Compruebe la configuración del controlador PROFINET. | |
Amarillo Luce permanentemente | Existe una conexión con el controlador PROFINET, pero la configuración de la red PROFINET es defectuosa. Pueden haberse producido los siguientes fallos:
| Compruebe la configuración del controlador PROFINET. |