Diode "US1"
Cette diode indique l'état de la connexion PROFINET. Cet état comprend les informations suivantes sur les modes d'exploitation : démarrage, fonctionnement normal, mode défaut et mode économie d'énergie.
État | Cause possible | Action |
|---|---|---|
Clignote en jaune. Durée allumée : 250 ms Durée éteinte : 250 ms | La connexion PROFINET démarre tout de suite après un reset. | – |
vert Allumée en continu | La connexion PROFINET fonctionne sans défaut. | – |
Clignote en vert Durée allumée : 500 ms Durée éteinte : 3000 ms | La connexion PROFINET est en mode d'économie d'énergie (mode PROFIenergy). | – |
rouge Allumée en continu | Détection d'un défaut durant la connexion PROFINET Remarque : un time out de la connexion PROFINET ne constitue pas un défaut interne. | Mettre hors puis remettre sous tension l'appareil. En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |