该LED指示灯可显示PROFINET连接的状态,包括启动、正常运行、故障运行和节能运行等几种运行模式。
状态
可能的原因
措施
黄色,闪烁
负载持续率:250 ms
关闭持续时间:250 ms
PROFINET连接在复位后刚刚启动。
–
绿色
长亮
PROFINET连接无故障运行。
绿色,闪烁
负载持续率:500 ms
关闭持续时间:3000 ms
PROFINET连接处于节能模式(PROFIenergy操作模式)。
红色
PROFINET连接检测到一个故障。
提示:PROFINET连接超时不是内部故障。
关闭后重启设备。
如果故障反复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。