LED "US1"
Este LED mostra o estado da interface PROFINET. O estado inclui os modos de operação Aceleração, operação normal, operação com irregularidade e operação com economia de energia.
Estado | Possível causa | Ação |
|---|---|---|
Amarelo, piscando Fator de duração do ciclo: 250 ms Tempo de desligamento: 250 ms | A interface PROFINET está sendo inicializada após um reset. | – |
Verde Aceso permanentemente | A interface PROFINET está funcionando sem irregularidades. | – |
Verde, piscando Fator de duração do ciclo: 500 ms Tempo de desligamento: 3000 ms | A interface PROFINET está no modo de operação de economia de energia (modo PROFIenergy). | – |
Vermelho Aceso permanentemente | A interface PROFINET detectou uma irregularidade. Informação: O timeout da conexão PROFINET não é uma irregularidade interna. | Desligar e religar a unidade. Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. |