Raccordement de puissance moteur et frein

Tenir compte des remarques suivantes.

  • SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation de liaisons moteur et de câbles de frein blindés. En cas d'utilisation de liaisons moteur non blindées, SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation des filtres de sortie HF.. ou des selfs de sortie HD.. .
  • Poser la tresse de blindage de toutes les liaisons des deux côtés sur toute la surface.
  • Pour le blindage, utiliser les tôles de blindage prévues à cet effet sur le côté du variateur (si présentes). Si ce n'est pas le cas, se servir d'étriers de blindage de type courant, disponibles dans le commerce pour le blindage des liaisons moteur et des câbles de frein. Placer le blindage le plus près possible du variateur.
  • Si la liaison moteur et le câble de frein sont combinés dans une même liaison, faire cheminer le câble de manière à ce que les conduites de frein soient séparées des fils du moteur par un blindage intérieur. Ces liaisons disposent également d'un blindage global. En cas de pose séparée du câble de frein, SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser un câble de frein blindé.
  • SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser les câbles confectionnés SEW (confectionnables ou préconfectionnés).
  • En cas d'exigences particulièrement élevées en termes de compatibilité électromagnétique, une reprise supplémentaire du blindage est recommandée. Pour limiter les émissions parasites rayonnées du blindage moteur en sortie d'armoire, prévoir une mise à la terre supplémentaire à l'aide de matériels d'installation d'usage courant (colliers de mise à la terre ou presse-étoupes CEM).