Liaisons de commande
Le raccordement des liaisons de commande (p. ex. entrées digitales et autres) peut être réalisé via des conducteurs à un fil non blindés. Les liaisons blindées améliorent la compatibilité électromagnétique. Pour le blindage, utiliser les tôles de blindage prévues à cet effet.
En cas de pose à l'extérieur de l'armoire de commande, les liaisons doivent être blindées.