Étude d'une installation sur la base de critères CEM

Les indications de ce chapitre aident à optimiser la compatibilité électromagnétique de l'installation et à éliminer les perturbations CEM existantes.

Les remarques du chapitre ne sont pas des prescriptions, mais des recommandations visant à améliorer la compatibilité électromagnétique.

D'autres informations pour une installation conforme à la directive CEM figurent dans le fascicule Pratique de la technique d'entraînement – Les systèmes d'entraînement et la compatibilité électromagnétique.

Le respect des exigences des niveaux C1 et C2 a été démontré sur un système d'entraînement typique CE. Sur demande, SEW-EURODRIVE fournit des informations complémentaires à ce sujet.