符合EMC准则的安装设计

本章中的说明可帮助您优化设备的电磁兼容性或者消除现有的EMC干扰。

本章中的说明并非硬性规定,只是用于改善电磁兼容性的建议。

有关“符合EMC准则的安装”的其他提示请参见实用驱动技术手册中的“驱动技术中的EMC - 理论基础 - 实践中符合EMC准则的安装”一章。

我们已经在CE型驱动系统上进行了测试,证明产品符合C1和C2级极限值。SEW-EURODRIVE公司可以根据需要提供与此有关的其它信息。