等电位连接

无论以何种方式进行地线连接,都必须通过以下措施确保其拥有适用于高频低阻抗等电位联结(另见EN 60204-1标准):

  • 进线滤波器和变频器需安装到共同的安装板上,这可以确保连接面积足够大且导电性良好。
  • 请确保设备、电控柜、机架、电缆沟和减速电机之间有适用的等电位连接:
    • 将安装板作为高频等电位连接的星形连接交汇点使用。
    • PE条轨与安装板适于进行高频连接。
    • 钢板电缆沟与电控柜适于进行高频连接。
    • 借助高频绞合线,将电缆沟与电控柜中的安装板相连接。
    • 部分钢板电缆沟适于进行高频连接。
    • 钢板电缆沟与减速电机适于进行高频连接。
  • 必须注意适于高频的已屏蔽导线的连接,比如通过接地卡环或EMC螺栓连接件确保屏蔽编织层的敷设面积足够大。
  • 数据线的电缆屏蔽不适用于等电位连接。