Équipotentialité

Indépendamment du raccordement de la mise à la terre, veiller à assurer une équipotentialité des masses à basse impédance compatible avec les hautes fréquences (voir aussi EN 60204-1).

  • Monter le filtre réseau et le variateur de vitesse, si possible à plat, sur la même plaque de montage avec de bonnes capacités conductrices.
  • Assurer une équipotentialité adéquate entre l'installation, l'armoire de commande, le bâti de la machine, les goulottes de câblage et le motoréducteur.
    • Utiliser la plaque de montage comme point de masse centrale par rapport à l'équipotentialité HF.
    • Raccorder la barre de terre sur la plaque de montage de manière adaptée aux hautes fréquences.
    • Raccorder les goulottes de câblage en tôle dans l'armoire de commande de manière adaptée aux hautes fréquences.
    • Raccorder les goulottes de câblage sur la plaque de montage de l'armoire de commande à l'aide d'un toron HF.
    • Relier les sections des goulottes de câblage en tôle entre elles de manière adaptée aux hautes fréquences.
    • Raccorder les goulottes de câblage en tôle sur le motoréducteur de manière adaptée aux hautes fréquences.
  • Veiller à un raccordement des liaisons blindées adapté aux hautes fréquences, p. ex. à l'aide de colliers de mise à la terre ou de presse-étoupes CEM permettant le raccordement de la tresse de blindage sur une grande surface.
  • Ne pas utiliser les écrans de blindage des liaisons de transmission de données pour l'équipotentialité.