Exemple d'installation
[1] | Plaque de montage galvanisée | [8] | Résistance de freinage |
[2] | Filtre réseau | [9] | Liaison résistance de freinage |
[3] | Variateur de vitesse | [10] | Liaison moteur |
[4] | Barre de terre | [11] | Liaison frein |
[5] | Liaison HF entre la barre de terre et la plaque de montage | [12] | Collier de mise à la terre |
[6] | Câble d'alimentation | [13] | Tôle de blindage de l'électronique |
[7] | Tôle de blindage de la puissance (en fonction de la taille) | [14] | Liaison HF |