Résistance de freinage

Tenir compte des remarques suivantes.

  • Pour le raccordement des résistances de freinage, utiliser deux conducteurs torsadés ou un câble de puissance blindé.
  • Dans le cas de liaisons blindées, poser la tresse de blindage sur toute la surface.
  • Pour le blindage, utiliser les tôles de blindage prévues à cet effet sur le module, si présentes. Si ce n'est pas le cas, se servir d'étriers de blindage de type courant, disponibles dans le commerce pour le blindage des liaisons moteur, frein et résistance de freinage. Placer le blindage le plus près possible de l'appareil.