Resistência de frenagem

Observar as seguintes informações:

  • Para a conexão de resistências de frenagem, utilizar 2 fios trançados bem apertados ou um cabo de potência blindado.
  • No caso de cabos blindados, colocar a blindagem trançada sobre uma grande área em toda a circunferência.
  • Se disponíveis, utilizar as placas de blindagem previstas para a conexão da blindagem. Em todos os outros casos, para a montagem da blindagem dos cabos do motor, do freio e da resistência de frenagem, utilizar presilhas de fixação da blindagem disponíveis no mercado. Colocar a blindagem o mais próximo possível à unidade.