Resistencia de frenado

Tenga en cuenta las siguientes notas:

  • Utilice 2 conductores trenzados adyacentes o un cable de potencia apantallado para la conexión de resistencias de frenado.
  • En los conductores apantallados, coloque el trenzado de apantallado en todo el perímetro en una superficie grande.
  • Si están disponibles, emplee para la colocación del apantallado las chapas de apantallado previstas para ello. En todos los demás casos, utilice bornas de apantallado comunes para el montaje del apantallado de los cables del motor, del freno y de la resistencia de frenado. Coloque el apantallado lo más cerca posible de la unidad.