Câble d'alimentation
Tenir compte des remarques suivantes.
- Le raccordement du câble d'alimentation sur la self réseau et/ou le filtre réseau peut être réalisé à l'aide de conducteurs à un fil ou à l'aide de liaisons non blindées. Le cas échéant, les liaisons blindées peuvent améliorer la compatibilité électromagnétique.
- Raccourcir à la longueur strictement nécessaire les liaisons de raccordement entre filtre réseau et appareil.
- Par principe, les liaisons filtrées et les liaisons non filtrées ne doivent pas cheminer ensemble.
- C'est pourquoi il faut poser la liaison aller et la liaison retour du filtre réseau séparément l'une de l'autre.