FCB 07 Régulation de couple

Le variateur de vitesse peut être exploité comme axe régulé en couple.

L'utilisateur peut spécifier des valeurs de profil pour la décélération et le Jerk comme conditions pour la régulation de couple. La consigne de couple réelle pour le régulateur d'entraînement est générée de manière cadencée avec les valeurs limites prédéfinies par un générateur de profil intégré dans le variateur de vitesse.

Pendant la régulation de couple, la vitesse maximale est restreinte par les limites de vitesse afin que l'entraînement ne puisse pas accélérer en continu avec la consigne de couple prédéfinie en cas de contre-couple trop faible.