FCB 07 Control de par
El variador dispone de la posibilidad de operarse como eje con par regulado.
El usuario puede especificar valores de perfil para velocidad, deceleración y jerk como condiciones de marco para el control de par. El valor de consigna de par real para el regulador de accionamiento es generado en el ciclo del regulador con los valores límite especificados por un generador de perfil integrado en el variador.
Durante el control del par, la velocidad máxima está limitada por los límites de velocidad para que el accionamiento no pueda acelerar permanentemente con el par de consigna especificado si el contrapar es demasiado bajo.