Codeurs
Tenir compte des remarques suivantes pour l'installation.
- Pour le raccordement des codeurs, SEW-EURODRIVE propose des câbles préconfectionnés. SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation de ces câbles préconfectionnés.
- En cas de confection des câbles codeur par le client lui-même, s'assurer que les conditions suivantes sont remplies.
- Section pour l'alimentation en tension
- – Au minimum 0.25 mm2 pour une longueur de liaison jusqu'à 50 m
- – Au minimum 0.5 mm2 pour une longueur de liaison de 50 à 100 m
- Section des conducteurs de signaux
- – Au minimum 0.25 mm2
- Capacité linéique
- – Au maximum 70 nF/km – conducteur / conducteur
- – Au maximum 120 nF/km – conducteur / blindage
- Le câble doit être blindé.
- Les signaux différentiels doivent cheminer via des conducteurs torsadés, p. ex. Data+ et Data-. Utiliser des câbles blindés avec fils torsadés par paire.
- Raccorder le blindage aux deux extrémités, sur une grande surface
- au niveau du codeur dans le presse-étoupe ou du connecteur du codeur
- dans l'enveloppe du connecteur Sub-D du variateur

- Poser le câble codeur dans une gaine différente de celle qui véhicule les câbles de puissance.
- Afin de garantir un blindage optimal, utiliser un presse-étoupe CEM pour passage du câble de transmission de signal.
- Dans le cas d'un entraînement avec connecteur, réaliser le blindage au niveau du connecteur codeur.
- La longueur de liaison maximale peut être réduite en fonction des caractéristiques techniques du codeur. Respecter les indications du fabricant du codeur. Les informations concernant les longueurs de liaison maximales figurent dans le manuel > chapitre "Carte multicodeur CES11A" > Caractéristiques techniques.