Raccordement des câbles de bus modules

Procéder comme suit.

Les connecteurs des câbles de bus modules sont rouges et noirs.

  1. Raccorder les câbles de bus modules entre les variateurs.
  2. Raccorder les connecteurs noirs à la sortie de bus X30 OUT.
  3. Raccorder les connecteurs rouges à l'entrée de bus X30 IN.
  4. Fixer les câbles de bus modules à la tôle de blindage.