Câbles de bus modules
En cas de liaison des circuits intermédiaires de deux variateurs de vitesse de type MOVIDRIVE® system ou MOVIDRIVE® technology en mode de raccordement B, il est nécessaire, pour l'échange d'informations internes aux appareils, de raccorder entre eux les deux variateurs via le bus modules. La liaison des variateurs de vitesse s'effectue via un câble de bus modules. La communication du bus système s'effectue également via le câble de bus modules.
Le câble du bus modules n'est pas compris dans la fourniture du variateur de vitesse et doit être commandé séparément. Pour plus d'informations, consulter le manuel MOVIDRIVE® system / technology – Liaison des circuits intermédiaires.
Informations complémentaires