Cable de bus del módulo
En el caso de una conexión de los circuitos intermedios de dos variadores de los tipos MOVIDRIVE® system o MOVIDRIVE® technology en el tipo de conexión B, es necesario conectar ambos variadores entre sí mediante el bus del módulo para posibilitar el intercambio de informaciones internas de las unidades. La conexión de los variadores se realiza mediante un cable de bus del módulo. También a través del cable de bus del módulo tiene lugar la comunicación del bus del sistema.
El cable de bus del módulo no está incluido en el contenido del suministro del variador, por lo que debe pedirse de forma separada. Encontrará más información en el manual "MOVIDRIVE® system/technology con conexión de circuito intermedio".
Información adicional