Cableado del bus de sistema y del bus del módulo
Para la conexión del bus de sistema EtherCAT®/SBusPLUS o del bus de módulo, SEW‑EURODRIVE recomienda utilizar sólo cables prefabricados de SEW‑EURODRIVE. Los conectores RJ45 de los cables de bus de sistema y del módulo, así como los conectores hembra de los variadores han sido probados por SEW-EURODRIVE para comprobar la estabilidad mecánica y la fiabilidad de los contactos. Si se utilizan otros cables y conectores, SEW-EURODRIVE no se pronuncia sobre la calidad de la conexión enchufable.
Información adicional