Conexión del cable de bus del módulo
Proceda como se indica a continuación:
Los conectores de los cables de bus del módulo son de color rojo y negro.
- Conecte los cables de bus del módulo entre los variadores.
- Conecte los conectores negros a la salida de bus X30 OUT.
- Conecte los conectores rojos a la entrada de bus X30 IN.
- Fije los cables de bus del módulo a la chapa de apantallado.