Encoder
Antes de la instalación, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
- Para la conexión de los encoders, SEW-EURODRIVE ofrece cables prefabricados. SEW-EURODRIVE recomienda utilizar estos cables prefabricados.
- Asegúrese de que los cables de fabricación propia cumplan las siguientes especificaciones:
- Sección transversal de la tensión de alimentación:
- – Mínimo 0.25 mm2 hasta 50 m de longitud de cable
- – Mínimo 0.5 mm2 hasta 100 m de longitud de cable
- Sección transversal de los conductores de señal:
- – Mínimo 0.25 mm2
- Capacitancia por unidad de longitud:
- – Máximo 70 pF/m - conductor/conductor
- – Máximo 120 pF/m - conductor/pantalla
- El cable debe estar apantallado.
- Las señales diferenciales se deben transmitir mediante conductores trenzados, p. ej., Data+ y Data-. Utilice cable apantallado con pares de conductores trenzados.
- Conecte el apantallado con contacto amplio en ambos lados:
- en el encoder en el prensaestopas o en el conector del encoder
- en el variador en la carcasa del conector de tipo sub-D
- Tienda el cable de encoder separado de los cables de potencia.
- Para conseguir un apantallado correcto se debe utilizar un racor CEM para la entrada de cables de la línea de señalización.
- En los accionamientos con conector enchufable, conecte el apantallado al conector del encoder.
- La longitud máxima del cable se puede reducir en función de los datos técnicos del encoder. Para hacerlo, tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del encoder. Encontrará información sobre las longitudes máximas de cable en el manual del producto > capítulo "Tarjeta multiencoder CES11A" > Datos técnicos.