编码器
安装前,注意下列提示:
- SEW-EURODRIVE为编码器的接头提供了预制电缆。SEW-EURODRIVE建议使用这种预制电缆。
- 使用自组装的电缆时请注意满足以下规定:
- 电源线截面:
- – 电缆长度50 m以内,至少0.25 mm2
- – 电缆长度为50 m至100 m时,至少0.5 mm2
- 信号线截面:
- – 至少0.25 mm2
- 单位长度电容:
- – 最大70 pF/m - 导线/导线
- – 最大120 pF/m - 导线/屏蔽层
- 必须屏蔽电缆。
- 差分信号必须通过双绞线进行传输,例如Data+和Data-。使用有双绞芯线的屏蔽式电缆。
- 将屏蔽层平铺在两侧:
- 编码器侧可连接到电缆固定头或编码器插座内
- 变频器侧可连接到D型插头壳体内

- 将编码器电缆与强电电缆分开敷设。
- 为确保正确敷设屏蔽层,必须使用EMC螺栓连接件进行数据线的电缆进线。
- 对于带插接头的驱动装置,将屏蔽层敷设到编码器插头中。
- 根据编码器的技术数据而定,最大电缆长度可能会减小。请注意编码器制造商的相关说明。关于最大电缆长度的信息参见产品手册 > 章节“多编码器卡CES11A” > 技术数据。