Geber
Beachten Sie vor der Installation folgende Hinweise:
- Für den Anschluss der Geber bietet SEW-EURODRIVE konfektionierte Kabel an. SEW-EURODRIVE empfiehlt, diese konfektionierten Kabel zu verwenden.
- Achten Sie bei selbst konfektionierten Kabeln darauf, dass folgende Vorgaben erfüllt sind:
- Querschnitt der Spannungsversorgung:
- – mindestens 0.25 mm2 bis 50 m Leitungslänge
- – mindestens 0.5 mm2 ab 50 m bis 100 m Leitungslänge
- Querschnitt der Signaladern:
- – mindestens 0.25 mm2
- Kapazitätsbelag:
- – maximal 70 pF/m - Ader/Ader
- – maximal 120 pF/m - Ader/Schirm
- Das Kabel muss geschirmt sein.
- Differenzielle Signale müssen über verdrillte Adern geführt werden, z. B. Data+ und Data-. Verwenden Sie geschirmte Kabel mit paarweise verdrillten Adern.
- Legen Sie den Schirm beidseitig flächig auf:
- am Geber in der Kabelverschraubung oder im Geberstecker
- am Umrichter im Gehäuse des Sub-D-Steckers

- Verlegen Sie das Geberkabel räumlich getrennt von den Leistungskabeln.
- Um eine einwandfreie Schirmauflage zu gewährleisten, verwenden Sie für die Kabeleinführung der Signalleitung eine EMV-Verschraubung.
- Legen Sie bei Antrieben mit Steckverbinder den Schirm im Geberstecker auf.
- Die maximale Leitungslänge kann sich entsprechend der technischen Daten des Gebersreduzieren. Beachten Sie hierzu die Angaben des Geberherstellers. Informationen zu den maximalen Leistungslängen finden Sie im Produkthandbuch > Kapitel "Multigeberkarte CES11A" > Technische Daten.