Fusibles réseau
Les fusibles et les disjoncteurs servent à protéger le câble d'alimentation. En cas de défaut, ces composants protègent également contre les courts-circuits. Pour cela, utiliser des fusibles ou des disjoncteurs avec les caractéristiques suivantes.
Fusibles réseau | Prérequis |
|---|---|
Fusibles des classes gL, gG | Tension du fusible ≥ tension nominale réseau |
Disjoncteurs de protection de type B, C, D | Tension nominale du disjoncteur de protection ≥ |
Les courants nominaux du disjoncteur de protection doivent être supérieurs de 10 % au courant nominal réseau. |
Installer les fusibles de protection de ligne F11 / F12 / F13 en départ du câble d'alimentation, voir le chapitre Schémas de raccordement. Dimensionner les dispositifs de protection en fonction de la section des câbles.
L'impédance des conducteurs de protection doit être conforme aux prescriptions normatives.
Pour la protection électrique, tenir compte des prescriptions nationales et des contraintes de l'application.