Fusíveis de rede
Os fusíveis e os disjuntores servem para proteger a rede de alimentação. No caso de uma irregularidade, esses componentes também protegem contra um curto-circuito. Para proteger, utilizar fusíveis ou disjuntores com as seguintes características:
Fusíveis de rede | Pré-requisito |
|---|---|
Fusíveis | Tensão do fusível ≥ Tensão nominal da rede |
Disjuntor de características B, C, D | Tensão nominal do disjuntor ≥ Tensão nominal da rede |
As correntes nominais do disjuntor devem ser 10% maiores que a corrente nominal da rede. |
Para a proteção do cabo, instalar os dispositivos de segurança F11/F12/F13 nos fusíveis de proteção no início do cabo do sistema de alimentação, consultar o capítulo Esquemas de conexão. Dimensionar os dispositivos de segurança segundo a seção transversal do cabo.
A impedância do terra de proteção deve corresponder às especificações normativas.
Observar as normas específicas dos países e dos sistemas durante a fusão.