Fusibles de red

Los fusibles y los interruptores automáticos sirven de protección eléctrica del cable de alimentación de la red. En caso de producirse un fallo, estos componentes ofrecen protección adicional frente al cortocircuito. Para la protección eléctrica, utilice fusibles o interruptores automáticos con la siguiente característica:

Fusibles de red

Requisito

Fusibles
de las clases gL, gG

Tensión de fusible ≥ tensión nominal de red

Interruptores automáticos de característica B, C, D

Tensión nominal del interruptor automático ≥ tensión nominal de red

Las corrientes nominales del interruptor automático deben ser superiores en un 10 % a la corriente nominal de red.

Para asegurar el cableado, instale los dispositivos de seguridad F11/F12/F13 al comienzo del cable de alimentación de la red, tras la bifurcación de la barra colectora, véase el capítulo Esquemas de conexiones. Dimensione los dispositivos de seguridad conforme a la sección del cable.

La impedancia del conductor de puesta a tierra debe corresponder con la especificación normativa.

Tenga en cuenta para la protección eléctrica las normativas específicas del país y de la instalación.