电源保险
熔断保险丝和断路器用于确保电源线的安全。在故障情况下,这些组件还起到保护作用,防止短路。请使用具有以下特性的熔断保险丝或断路器:
电源保险 | 前提条件 |
|---|---|
gL、gG运行等级 | 保险丝电压 ≥ 电源额定电压 |
特性为B、C和D的断路器 | 断路器额定电压 ≥ 电源额定电压 |
断路器的额定电流必须比电源额定电流高10 %。 |
将保险装置F11/F12/F13安装在电源线起始部分,用以对线路加以保护,参见接线图一章。根据电缆截面确定保险装置的尺寸。
保护接地阻抗必须符合标准规定。
注意有关电路保护的当地规定和设备特殊规定。