Salida de freno chopper
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- No conecte ninguna carga capacitiva o inductiva.
- Conecte únicamente cargas resistivas (resistencias de frenado).
- Conecte la resistencia de frenado a las conexiones +R y -R.
- Tenga en cuenta que la longitud de cable máxima permitida entre la resistencia de frenado y el variador es de 100 m.
- Utilice un cable apantallado o conductores individuales trenzados.