Sortie frein hacheur
Tenir compte des remarques suivantes.
- Ne pas raccorder de charges capacitives ou inductives.
- Ne raccorder que des charges résistives (résistances de freinage).
- Raccorder la résistance de freinage aux bornes +R et -R.
- Noter que la longueur de liaison admissible maximale entre la résistance de freinage et le variateur est de 100 m.
- Utiliser une liaison blindée ou des conducteurs à un fil torsadés.