Tension d'alimentation 24 V

Les variateurs MDX90A-... nécessitent une alimentation en tension 24 V externe pour l'électronique.

Le variateur MDX91A-... dispose d'une alimentation en tension 24 V interne de 80 W, qui peut également être secourue par une alimentation auxiliaire externe.

La section de câble maximale est de 2.5 mm2. La longueur admissible maximale de la liaison 24 V est de 30 m.

Avec un MDX91A, la nécessité d'une alimentation 24 V externe dépend de la charge, p. ex. de l'alimentation codeur et des sorties.

Choisir la section de la liaison de frein en fonction du besoin en puissance des appareils à alimenter.