Parámetros de seguridad MOVISAFE® CSA31A

 

Valores característicos según

EN 62061/EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Clase de seguridad comprobada / normas subyacentes

SIL 3

PL e

Probabilidad de un fallo peligroso por hora (valor PFHD)

8.5 × 10-9 1/h

Mission Time/Vida útil

20 años, después habrá que sustituir el componente por otro nuevo.

Intervalo de las pruebas de seguridad

20 años

-

Estado seguro

Valor "0" para todos los valores seguros de proceso F‑DO (salida desconectada).

Función parcial de seguridad

SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA, SCA, SLP

Con las siguientes combinaciones de encoders se puede alcanzar como máximo el Performance Level (PL).

  • Concepto de 1 encoder – encoder de motor FS

Combinación de encoders

Performance Level (PL) máximo alcanzable

Todos los encoders de motor FS autorizados

PL d

  • Concepto de 2 encoder

Combinación de encoders

Performance Level (PL) máximo alcanzable

Encoder de motor FSSólo las señales sen/cos se evalúan según la tecnología de seguridad.

sen/cos

PL ePara velocidad y posición relativa.

Encoder de motor FSSólo las señales sen/cos se evalúan según la tecnología de seguridad.

SSI

sen/cos

SSI

PL d

sen/cos

sen/cos

EI7C FS

SSI

HIPERFACE®

SSI

HIPERFACE®

sen/cos

SSI

SSI

PL d

  • Concepto de 1 encoder – encoder lineal FS

Combinación de encoders

Performance Level (PL) máximo alcanzable

SSI

SSI

PL ePara velocidad y posición absoluta.