Módulo de memoria CMM11A o CMM21A

El módulo de memoria enchufable se suministra independientemente de la variante de la unidad.

[1] | Módulo de memoria |
En el módulo de memoria están guardados siempre todos los datos actuales de la unidad. En el caso en que haya que cambiar una unidad, basta quitar de ésta el módulo de memoria y ponérsela a la unidad nueva para poner de nuevo en marcha la instalación con una pérdida de tiempo mínima y sin necesidad de otros medios auxiliares.
En estado desconectado, el módulo de memoria puede extraerse o enchufarse sencillamente.
Designación de modelo | Ref. de pieza |
|---|---|
Módulo de memoria CMM11A | 28230760 |
Módulo de memoria CMM21A | 28285344 |