Módulo de energia CMM11A ou CMM21A

O módulo de energia inserível é fornecido independentemente da variante da unidade.

[1] | Módulo de energia |
No módulo de energia, todos os dados da unidade estão sempre atualizados. Se uma unidade tiver que ser substituída, o sistema poderá ser recolocado em operação sem necessidade de mais recurso, e no menor tempo possível, simplesmente inserindo o módulo de energia.
O módulo de energia pode ser facilmente retirado ou conectado quando estiver desligado.
Denominação do tipo | Código |
|---|---|
Módulo de energia CMM11A | 28230760 |
Módulo de energia CMM21A | 28285344 |