Module mémoire CMM11A ou CMM21A

Le module mémoire débrochable est livré indépendamment de la variante d'appareil.

[1] | Module mémoire |
Les données d'appareil enregistrées sur le module mémoire sont toujours les plus récentes. En cas de remplacement d'un appareil, l'installation pourra ensuite être remise en service rapidement en insérant simplement le module mémoire.
Le module mémoire peut être inséré et retiré facilement lorsque l'appareil est hors tension.
Codification | Référence |
|---|---|
Module mémoire CMM11A | 28230760 |
Module mémoire CMM21A | 28285344 |