MOVISAFE® CSA31A安全特性值
| 特性值参照标准 | |
|---|---|---|
EN 62061/EN 61800-5-2 | EN ISO 13849-1 | |
经过检测的安全等级/基本标准 | SIL 3 | PL e |
每小时危险失效可能性(PFHD值) | 8.5 × 10-9 1/h | |
Mission Time/使用寿命 | 20年,此后必须更换新的部件。 | |
检验测试间隔 | 20年 | - |
安全状态 | 数值“0”用于所有安全过程值F-DO(输出端断电)。 | |
安全子功能 | SS1、SS2、SOS、SLS、SSM、SSR、SDI、SLI、SLA、SCA、SLP | |
使用以下编码器组合可以达到以下最高性能水平 (PL)。
- 单编码器方案 – FS电机编码器
编码器组合 | 可达到的最高性能水平 (PL) |
|---|---|
所有允许使用的FS电机编码器 | PL d |
- 双编码器方案
编码器组合 | 可达到的最高性能水平 (PL) | |
|---|---|---|
FS电机编码器仅对正弦/余弦信号进行安全技术评估。 | 正弦/余弦 | PL e适用于速度和相对位置。 |
FS电机编码器仅对正弦/余弦信号进行安全技术评估。 | SSI | |
正弦/余弦 | SSI | PL d |
正弦/余弦 | 正弦/余弦 | |
EI7C FS | SSI | |
HIPERFACE® | SSI | |
HIPERFACE® | 正弦/余弦 | |
SSI | SSI | PL d |
- 单编码器方案 – FS距离编码器
编码器组合 | 可达到的最高性能水平 (PL) | |
|---|---|---|
SSI | SSI | PL e适用于速度和绝对位置。 |