Sicherheitskennwerte MOVISAFE® CSA31A
| Kennwerte nach | |
|---|---|---|
EN 62061/EN 61800-5-2 | EN ISO 13849-1 | |
Geprüfte Sicherheitsklasse/Normengrundlage | SIL 3 | PL e |
Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde (PFHD‑Wert) | 8.5 × 10-9 1/h | |
Mission Time/Gebrauchsdauer | 20 Jahre, danach muss die Komponente durch eine neue Komponente ersetzt werden. | |
Proof-Test-Intervall | 20 Jahre | - |
Sicherer Zustand | Wert "0" für alle sicheren Prozesswerte F‑DO (Ausgang abgeschaltet). | |
Sicherheits-Teilfunktion | SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA, SCA, SLP | |
Mit den folgenden Geberkombinationen sind folgende Performance Level (PL) maximal erreichbar.
- 1-Geberkonzept – FS-Motorgeber
Geberkombination | maximal erreichbarer Performance Level (PL) |
|---|---|
Alle zugelassenen FS-Motorgeber | PL d |
- 2-Geberkonzept
Geberkombination | maximal erreichbarer Performance Level (PL) | |
|---|---|---|
FS-MotorgeberNur die sin/cos-Signale werden sicherheitstechnisch ausgewertet. | sin/cos | PL eFür Geschwindigkeit und relative Position. |
FS-MotorgeberNur die sin/cos-Signale werden sicherheitstechnisch ausgewertet. | SSI | |
sin/cos | SSI | PL d |
sin/cos | sin/cos | |
EI7C FS | SSI | |
HIPERFACE® | SSI | |
HIPERFACE® | sin/cos | |
SSI | SSI | PL d |
- 1-Geberkonzept – FS-Streckengeber
Geberkombination | maximal erreichbarer Performance Level (PL) | |
|---|---|---|
SSI | SSI | PL eFür Geschwindigkeit und absolute Position. |